Publicar produtos
GEISER 260 Grey orientable inox recessed 29W 10°
GEISER 260 Grey orientable inox recessed 29W 10°
GEISER 260 Grey orientable inox recessed 29W 10°

    GEISER 260 Grey orientable inox recessed 29W 10°

    Traduzido por Google,
    GEISER 260 é um LED embutido ideal para iluminação de sinalização externa. Esta luminária possui IP67 o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Esta luminária embutida LED é ideal para criar caminhos de luz e delimitar áreas de passagem em jardins ou áreas construídas, mesmo perto do mar ou água salgada. Pode ser orientada uma vez instalada e possui o acessório ANTI-BRILHO, sua luz não ofusca.
    Especificação
    • Reference: 70306

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169708

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1041565

      Fixing: Floor

      Series: 7032

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00012

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 29

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1800 lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Opening degrees: 10°

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 265

      Length: 260

      Depth: 260

      Total diameter: 260

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : ø200x265mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 285

      Individual box width (MM): 265

      Length individual box (MM): 265

      Volume Box Ind. Trawl: 0.020014

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.6

      PCS: 32

      Net weight consolidated item: 4.48

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70306_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-29w-10-deg
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL