Publicar produtos
GEISER 260 Grey orientable inox recessed 29W
GEISER 260 Grey orientable inox recessed 29W
GEISER 260 Grey orientable inox recessed 29W

    GEISER 260 Grey orientable inox recessed 29W

    Traduzido por Google,
    GEISER 260 é um LED embutido ideal para iluminação de sinalização externa. Esta luminária embutida LED é ideal para criar caminhos de luz e delimitar áreas de passagem em jardins ou áreas construídas, mesmo perto do mar ou água salgada. Esta luminária tem IP67 que lhe dá alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Pode ser orientada uma vez instalada e tem o acessório ANTI-BRILHO, sua luz não ofusca.
    Especificação
    • Reference: 70307

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169715

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1041565

      Fixing: Floor

      Series: 7032

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00012

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 23

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1800lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Opening degrees: 38°

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 265

      Length: 260

      Depth: 260

      Total diameter: 260

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : ø200x265mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 285

      Individual box width (MM): 265

      Length individual box (MM): 265

      Volume Box Ind. Trawl: 0.020014

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 4.675

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70307_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-29w
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL