Publicar produtos
GEISER 180 Grey orientable inox recessed 38°
GEISER 180 Grey orientable inox recessed 38°
GEISER 180 Grey orientable inox recessed 38°

    GEISER 180 Grey orientable inox recessed 38°

    Traduzido por Google,
    GEISER 180 é um LED embutido ideal para iluminação de sinalização externa. Esta luz embutida LED é ideal para criar caminhos de luz e delimitar áreas de passagem em jardins ou áreas construídas, mesmo perto do mar ou água salgada. Esta luminária tem IP67 que lhe dá alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Pode ser orientada uma vez instalada e tem o acessório ANTI-BRILHO, sua luz não ofusca. Versão 38°.
    Especificação
    • Reference: 70309

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231511

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1059377

      Fixing: Floor

      Series: 7032

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00049

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 12,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1400lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Opening degrees: 38°

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 195

      Length: 170

      Depth: 170

      Total diameter: 170

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : ø165x190mm

      Cutting Measure: ø165

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006804

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.25

      PCS: 102

      Net weight consolidated item: 2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70309_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-38-deg
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL