Publicar produtos
GEISER 130 Wall washer recessed

GEISER 130 Wall washer recessed

Traduzido por Google,
GEISER 130 é uma luminária de piso embutida com estrutura em aço inoxidável e é ideal para banhos em superfícies verticais com alto nível de conforto visual. É utilizada para criar efeitos de luz em paredes e fachadas, destacando relevos e volumes. Esta luminária possui IP67 o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Inclui caixa embutida.
Especificação
  • Reference: 70311

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346017

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 908204

    Fixing: Floor

    Serie: 7032

    Body material: Stainless steel 316L+Aluminium

    Body finish: Satin Stainless

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: CXA1304-0000-000ggYnn27F

    IP: 67

    Type: II

    IK: 08

    Power max (W): 7,5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 283lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 1

    Total height: 140

    Total diameter: 130

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions: ø120*130mm

    MEDIDA DE CORTE: ø125

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002825

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    Net weight consolidated item: 1,08

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70311_-_GEISER-130-Wall-washer-recessed
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 316
  • Material secundárioAlumínio
  • Peso líquido (Kg)108
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior