Publicar produtos
MINI CARTER Dark grey recessed lamp

MINI CARTER Dark grey recessed lamp

Traduzido por Google,
Luminária embutida com tecnologia LED para iluminar jardins e terraços em alumínio injetado com difusor em PVC transparente. A fonte de iluminação é SMD LED 1,2W 4000K 30Lm. Caixa de descarga e driver incluídos. Esta luminária embutida é ideal para iluminação de sinalização externa.
Especificação
  • Reference: 70402

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062832

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1542595

    Fixing: Wall

    Series: 1284

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00319

    IP: 44

    IK: 08

    Power max.(W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 30lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 45°

    Total height: 80

    Length: 80

    Depth: 50

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : ø76mm

    MEDIDA DE CORTE: ø76

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 50

    Individual box height (MM): 70

    Individual box width (MM): 85

    Length individual box (MM): 85

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000506

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.178

    PCS: 1200

    Net weight consolidated item: 0.116

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70402_-_MINI-CARTER-Dark-grey-recessed-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.116
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior