Publicar produtos
BROW White wall lamp

BROW White wall lamp

Traduzido por Google,
Esta luminária de parede original tem uma base redonda e o difusor com fonte de luz LED se destaca. Esta luminária é projetada para iluminar jardins e terraços.
Especificação
  • Reference: 70408

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776149298

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1079367

    Fixing: Wall

    Series: 7041

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00100

    IP: 44

    Power max.(W): 3

    Hertz: 50Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 100lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 120

    Length: 120

    Depth: 70

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 20

    Individual box height (MM): 70

    Individual box width (MM): 130

    Length individual box (MM): 130

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001183

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.232

    PCS: 480

    Net weight consolidated item: 0.167

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70408_-_BROW-White-wall-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.167
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede