Publicar produtos
NOK 68 Matt nickel recessed lamp swimming pool

NOK 68 Matt nickel recessed lamp swimming pool

Traduzido por Google,
NOK 68 é uma luminária embutida de aço inoxidável e IP68 para uso exclusivo em iluminação de piscinas. Inclui caixa embutida para facilitar a instalação. Seu design permite que você substitua a fonte de luz sem precisar esvaziar a piscina.
Especificação
  • Reference: 70444

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356665

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941926

    Fixing: Submersible

    Serie: 7195

    Body material: Stainless steel 316L

    Body finish: Satin Stainless

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00346

    IP: 68

    Type: III

    IK: 08

    Power max (W): 5

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 348lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 30°

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 95

    Length: 68

    Depth: 68

    Total diameter: 68

    Including Flush box: Yes

    MEDIDA DE CORTE: ø230

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.011172

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9875

    Net weight consolidated item: 1,94

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70444_-_NOK-68-Matt-nickel-recessed-lamp-swimming-pool
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 316
  • Peso líquido (Kg)194
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior