Publicar produtos
BALDER Black projector with spike

BALDER Black projector with spike

Traduzido por Google,
Projetor LED com estaca de luz quente para exteriores feito de alumínio com difusor de vidro transparente. A fonte de iluminação é LED DE ALTA POTÊNCIA 3W 3000K 130Lm 36° CRI>80. Este projetor ajustável é ideal para iluminação de jardins e permitirá destacar elementos decorativos. Esta luminária tem IP67 que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos.
Especificação
  • Reference: 70469

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776083912

    Tariff Item: 9405411000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1029427

    Fixing: Wall

    Series: 7046

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00005

    IP: 67

    Power max.(W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 110lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Opening degrees: 36°

    Total height: 280

    Length: 40

    Depth: 80

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 120

    Individual box width (MM): 110

    Length individual box (MM): 200

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00264

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.53

    PCS: 360

    Net weight consolidated item: 0.4

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70469_-_BALDER-Black-projector-with-spike
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted