Publicar produtos
MUST 96 Dark grey wall lamp
MUST 96 Dark grey wall lamp
MUST 96 Dark grey wall lamp

    MUST 96 Dark grey wall lamp

    Traduzido por Google,
    Um item OBRIGATÓRIO para iluminação externa! Luminária de parede LED feita de ABS e difusor de policarbonato transparente. A fonte de iluminação é LED SMD de 2 W e luz quente, driver incluído. Esta luminária de parede contemporânea com um feixe de luz na parte inferior é ideal para iluminar terraços, jardins e passagens externas. Esta luminária tem IP65, o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos.
    Especificação
    • Reference: 70657

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090668

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1159181

      Fixing: Wall

      Series: 7065

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00237

      IP: 65

      IK: 10

      Power max.(W): 2

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 80lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 60

      Length: 96

      Depth: 30

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 50

      Individual box height (MM): 70

      Individual box width (MM): 60

      Length individual box (MM): 110

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000462

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.11

      PCS: 1800

      Net weight consolidated item: 0.08

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70657_-_must-1-led-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL