Publicar produtos
MILA Dark grey post lamp

MILA Dark grey post lamp

Traduzido por Google,
Luminária de parede LED com estrutura quadrada para iluminação externa. MILA tem um design contemporâneo e projeta luz em seus quatro lados. Sua fonte de iluminação é LED de 18 W de luz natural, integrada. Esta luminária de parede fornecerá a você um conjunto perfeito de luzes para jardins e áreas externas.
Especificação
  • Reference: 70771

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776090217

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077889

    Fixing: Post

    Series: 7077

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00093

    IP: 65

    Power max.(W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 500lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    Total height: 240

    Length: 220

    Depth: 220

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 280

    Individual box width (MM): 245

    Length individual box (MM): 245

    Volume Box Ind. Trawl: 0.016807

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.9

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 3.12

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70771_-_MILA-Dark-grey-post-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)3.12
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted