Publicar produtos
NALA Dark grey post lamp

NALA Dark grey post lamp

Traduzido por Google,
Estrutura quadrada sobre parede para iluminação externa. Tem um design contemporâneo e projeta luz de seus quatro lados. Esta luminária de parede fornecerá a você um conjunto perfeito de luzes para jardins e áreas externas.
Especificação
  • Reference: 70772

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776144392

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Post

    Series: 7098

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 54

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 220

    Length: 200

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 324

    Individual box width (MM): 293

    Length individual box (MM): 293

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027848

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.9

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 3.315

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70772_-_NALA-Dark-grey-post-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)3.315
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted