Publicar produtos
SAURA Solar dark grey beacon lamp

SAURA Solar dark grey beacon lamp

Traduzido por Google,
SAURA LED é um farol solar para iluminação externa. Esta luminária possui um sensor de movimento PIR que regula a intensidade da luz dependendo da presença de pessoas ao redor. Para ligá-la ou desligá-la, basta pressionar seu botão por 3 segundos até que o indicador azul seja ativado ou desativado. É uma lâmpada ideal para iluminar áreas de passagem na entrada de casas ou no jardim, pois regula o nível de luz por conta própria de acordo com a presença de pessoas em movimento. Durante o dia, permanece desligado no modo de carregamento; À noite, projeta uma luz fraca até detectar alguém ao redor, momento em que emite toda a sua luz. Pode ser instalado como um farol ou como uma estaca graças ao acessório opcional que está incluído.
Especificação
  • Reference: 70774

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776145245

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1078026

    Fixing: Floor

    Series: 7101

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00094

    IP: 54

    Power max.(W): 2

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 225lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 180°

    Total height: 500

    Length: 140

    Depth: 140

    Accessories included in the box: Estaca

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 536

    Individual box width (MM): 168

    Length individual box (MM): 168

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014429

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.885

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.483

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70774_-_SAURA-Solar-dark-grey-beacon-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.483
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted