Publicar produtos
SOLEIL Solar dark grey beacon lamp

SOLEIL Solar dark grey beacon lamp

Traduzido por Google,
SOLEIL LED é um farol solar para iluminação externa. Esta luminária detecta o nível de luz ambiente e, quando fica baixo o suficiente, liga automaticamente. Durante o dia, ele fica desligado no modo de carregamento de luz solar e é intuitivo de instalar. Em condições ideais, a detecção aproximada do sensor de movimento é de 6 m.
Especificação
  • Reference: 70785

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776168381

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1089694

    Fixing: Floor

    Series: 7201

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: B

    Light Source Code: L00123

    IP: 54

    IK: 07

    Power max.(W): 2

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 140lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 510

    Length: 140

    Depth: 165

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 515

    Individual box width (MM): 170

    Length individual box (MM): 215

    Volume Box Ind. Trawl: 0.018823

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.2

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.76

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70785_-_SOLEIL-Solar-dark-grey-beacon-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.76
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted