Publicar produtos
SOUN 105 Dark grey recessed lamp
SOUN 105 Dark grey recessed lamp
SOUN 105 Dark grey recessed lamp

    SOUN 105 Dark grey recessed lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária embutida LED para iluminar jardins e terraços feita em alumínio. Esta luminária embutida de parede LED é ideal para iluminação de sinalização externa. Esta luminária possui IP65 o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos.
    Especificação
    • Reference: 70833

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776165977

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1147424

      Fixing: Wall

      Series: 7092

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00206

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 4,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 280lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 120°

      Total height: 73

      Length: 239

      Depth: 105

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : 220x950x655mm

      Cutting Measure: 220x95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 280

      Individual box width (MM): 110

      Length individual box (MM): 148

      Volume Box Ind. Trawl: 0.004558

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,838

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0,698

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70833_-_soun-2-led-dark-grey-recessed-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL