Publicar produtos
CABO Brass wall lamp

CABO Brass wall lamp

Traduzido por Google,
Luminária de parede de estilo atemporal para iluminação externa, feita de latão e vidro opalino. Esta luminária de parede externa é ideal para iluminação de jardins e terraços. Graças ao seu material principal, latão, também é adequada para colocação em áreas onde as condições ambientais exigem um material altamente resistente. Além disso, esta luminária possui IP44, o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Fabricado na Europa.
Especificação
  • Reference: 70998

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776084759

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 7099

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    IK: 05

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 0

    Total height: 110

    Length: 230

    Depth: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 18

    Individual box height (MM): 135

    Individual box width (MM): 235

    Length individual box (MM): 130

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004124

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.4

    PCS: 216

    Net weight consolidated item: 1.19

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70998_-_CABO-Brass-wall-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.19
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede