Publicar produtos
BRONX Brown wall lamp

BRONX Brown wall lamp

Traduzido por Google,
BRONX é uma luminária de parede marrom para iluminação externa de estilo industrial. É uma luminária de design de Alex & Manel Lluscà com linhas finas e modernas, ideal para iluminar o jardim ou terraço. Esta luminária tem IP44, o que lhe dá proteção contra umidade.
Especificação
  • Reference: 71194

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776146037

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 7111

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 96

    Length: 144

    Depth: 133

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 110

    Individual box width (MM): 150

    Length individual box (MM): 160

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00264

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.416

    PCS: 252

    Net weight consolidated item: 0.35

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71194_-_BRONX-Brown-wall-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede