Publicar produtos
LOTUS Dark grey wall lamp
LOTUS Dark grey wall lamp
LOTUS Dark grey wall lamp
LOTUS Dark grey wall lamp

    LOTUS Dark grey wall lamp

    Traduzido por Google,
    LOTUS é uma coleção de exterior de estilo contemporâneo projetada por Estudi Ribaudí e inspirada nas folhas desta flor. A luminária de parede cinza escuro é feita de alumínio com um difusor de policarbonato e é ideal para iluminar terraços, jardins e passagens externas. Também pode ser instalada como uma luminária de parede interna virada para cima ou para baixo, direcionando o feixe de luz em qualquer direção.
    Especificação
    • Reference: 71223

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167414

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1146069

      Fixing: Wall

      Series: 7123

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00204

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1120lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Total height: 90

      Length: 225

      Depth: 225

      Base diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 235

      Length individual box (MM): 250

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005875

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 144

      Net weight consolidated item: 1.1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71223_-_lotus-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL