Publicar produtos
BROT 900 Black beacon lamp
BROT 900 Black beacon lamp
BROT 900 Black beacon lamp
BROT 900 Black beacon lamp

    BROT 900 Black beacon lamp

    Traduzido por Google,
    BROT é uma coleção de design divertida para iluminação externa criada pelo Yembara Studio. Com luz quente, o design deste beacon é minimalista e muito contemporâneo.
    Especificação
    • Reference: 71253

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225473

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1179053

      Fixing: Floor

      Series: 7252

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00275

      IP: 65

      Power max.(W): 2x6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x290lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Opening degrees: 80°

      Total height: 900

      Length: 160

      Depth: 160

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 260

      Individual box width (MM): 260

      Length individual box (MM): 920

      Volume Box Ind. Trawl: 0.062192

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 1.6

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71253_-_brot-black-beacon-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL