Publicar produtos
BROT 1800 Black lamp with cable
BROT 1800 Black lamp with cable
BROT 1800 Black lamp with cable
BROT 1800 Black lamp with cable

    BROT 1800 Black lamp with cable

    Traduzido por Google,
    BROT é uma coleção de design divertida para iluminação externa criada pelo Yembara Studio. Com luz quente, seu design é minimalista e muito contemporâneo. Esta luminária de rua tem um cabo de 1,8 metros para que você possa colocá-la onde quiser. Ela também tem um espigão embutido para facilitar a instalação.
    Especificação
    • Reference: 71257

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231733

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Floor

      Series: 7252

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 65

      Power max.(W): 3x6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 3x290lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1800

      Length: 160

      Depth: 160

      Accessories included in the box: Estaca

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,144781

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.95

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.96

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71257_-_brot-black-pole-lamp-with-cable
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL