Publicar produtos
TWIST 300 Dark grey post lamp
TWIST 300 Dark grey post lamp
TWIST 300 Dark grey post lamp

    TWIST 300 Dark grey post lamp

    Traduzido por Google,
    TWIST 300 é uma série de iluminação externa projetada por Estudi Ribaudí. Esta luminária de parede tem um corpo de treliça que brinca com luz e sombra, perfeita para iluminar terraços ou jardins.
    Especificação
    • Reference: 71286

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167377

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1141920

      Fixing: Post

      Series: 7122

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00193

      IP: 65

      Power max.(W): 10

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 500lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 300

      Length: 145

      Depth: 145

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 310

      Individual box width (MM): 150

      Length individual box (MM): 150

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006975

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.82

      PCS: 90

      Net weight consolidated item: 1.67

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71286_-_twist-led-dark-grey-post-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL