Publicar produtos
ESCA White recessed lamp

ESCA White recessed lamp

Traduzido por Google,
Luminária de embutir para exterior de estilo contemporâneo, feita em metal com difusor de vidro translúcido. Pode ser instalada com ou sem caixa. Acessório adicional: caixa de embutir referência 71482 não incluída.
Especificação
  • Reference: 71480

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776714809

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 206

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 100

    Length: 233

    Depth: 77

    Including Flush box: No

    Flush box dimensions : 230x89mm

    MEDIDA DE CORTE: 230x89

    Related accessory: 71482

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 18

    Individual box height (MM): 106

    Individual box width (MM): 89

    Length individual box (MM): 232

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002189

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.6

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 0.51

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71480_-_ESCA-White-recessed-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.51
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior