Publicar produtos
ESCA / LISO Black recessed box

ESCA / LISO Black recessed box

Traduzido por Google,
Caixa de embutir para luminárias Esca e Liso em PVC.
Especificação
  • Reference: 71482

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776714823

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 206

    IP: 44

    Total height: 90

    Length: 231

    Depth: 80

    Including Flush box: Yes

    MEDIDA DE CORTE: 233x98

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 20

    Individual box height (MM): 95

    Individual box width (MM): 100

    Length individual box (MM): 245

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002328

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.2

    PCS: 280

    Net weight consolidated item: 0.15

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71482_-_ESCA---LISO-Black-recessed-box
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior