Publicar produtos
SAIGON OUT C100 olive green portable and pendant lamp hole cap

SAIGON OUT C100 olive green portable and pendant lamp hole cap

Traduzido por Google,
SAIGON é uma coleção de lâmpadas de design da Nahtrang para iluminação externa. É caracterizada pela simplicidade e formas puras. Esta é a lâmpada portátil e suspensa com abajur de tampa de furo C100 verde oliva. O abajur é feito de corda de poliéster resistente a UV que permite a passagem da luz, criando um lindo efeito de luz.
Especificação
  • Reference: 71584-12

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776344686

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 7158

    Body material: Aluminium

    Screen material: PL

    Body finish: Dark Grey

    Screen finish: Green

    Blade finish: Green

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 645

    Total diameter: 1050

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.35072

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

    Net weight consolidated item: 5.92

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71584-12_-_SAIGON-OUT-C100-olive-green-portable-and-pendant-lamp-hole-cap
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSuspension
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)5.92
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior