Publicar produtos
CERES Black wall lamp

CERES Black wall lamp

Traduzido por Google,
CERES é uma luminária de parede projetada por Alex & Manel Lluscà com formas clássicas, feita de alumínio injetado, policarbonato transparente e vidro opalino. Esta luminária de parede é perfeita para iluminação decorativa em jardins e terraços.
Especificação
  • Reference: 71607

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776049727

    Tariff Item: 9405990090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 580

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17437

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 310

    Length: 220

    Depth: 150

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 320

    Individual box width (MM): 160

    Length individual box (MM): 230

    Volume Box Ind. Trawl: 0.011776

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.8

    PCS: 72

    Net weight consolidated item: 1,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71607_-_CERES-Black-wall-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)180
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede