Publicar produtos
LAKO Dark grey wall lamp
LAKO Dark grey wall lamp
LAKO Dark grey wall lamp

    LAKO Dark grey wall lamp

    Traduzido por Google,
    LAKO é uma luminária de parede para iluminação externa feita de alumínio e difusor de vidro. Esta luminária de parede LED cinza escuro tem IP65, o que lhe dá alta proteção contra chuva e corpos sólidos. A luz é projetada 90 apenas para um lado.
    Especificação
    • Reference: 71910

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231405

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1092265

      Fixing: Wall

      Series: 7192

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Prism

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00126

      IP: 65

      IK: 07

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 90°

      Total height: 48

      Length: 220

      Depth: 70

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 70

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001449

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 432

      Net weight consolidated item: 0.595

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71910_-_lako-led-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL