Publicar produtos
KASP 500 Black portable beacon lamp
KASP 500 Black portable beacon lamp
KASP 500 Black portable beacon lamp
KASP 500 Black portable beacon lamp

    KASP 500 Black portable beacon lamp

    Traduzido por Google,
    KASP é um farol de carregamento solar portátil. Ou seja, pode ser recarregado com luz solar ou com um cabo USB tipo C. Possui alça para fácil transporte, mas se não estiver em uso permanece dobrado e idealmente integrado graças ao seu design. Permite regular a intensidade e a temperatura da luz (2700K ou 3000K) e possui a função noturna: opção que, ao ser ativada, ligará automaticamente o farol ao detectar que há menos de 30lm ao seu redor. Portanto, é ideal para terraços de restaurantes e hotéis. É também uma luminária ecológica porque, ao utilizar a energia do sol, reduz o consumo de eletricidade. Você também pode converter o farol em uma luminária de parede graças ao acessório ref.71914, que não está incluído. Esta é a versão que mede 50cm de comprimento.
    Especificação
    • Reference: 71913

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776240278

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1114633

      Fixing: Wall

      Series: 7193

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00166

      IP: 65

      IK: 04

      Power max.(W): 2,2

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 150lm

      Adjustable K range: 2700 - 3000K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      Total height: 500

      Length: 184

      Depth: 184

      Related accessory: 71914

      Type of charging included: USB-C

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 560

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 200

      Volume Box Ind. Trawl: 0.02296

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.6

      PCS: 42

      Net weight consolidated item: 1.7

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71913_-_kasp-black-portable-beacon-lamp-h50
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL