Publicar produtos
KASP Wall lamp accessory
KASP Wall lamp accessory

    KASP Wall lamp accessory

    Traduzido por Google,
    Com este acessório para KASP você pode transformar os beacons (ref. 71913 e 71912) em uma luminária de parede contemporânea.
    Especificação
    • Reference: 71914

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776240285

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7193

      IK: 06

      Total height: 60

      Length: 150

      Depth: 182

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 70

      Length individual box (MM): 160

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002128

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.2

      PCS: 312

      Net weight consolidated item: 0.19

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71914_-_kasp-wall-lamp-accessory
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniclassAccessories for Lighting
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL