Publicar produtos
SHADOW 450 Dark grey beacon lamp 45cm

SHADOW 450 Dark grey beacon lamp 45cm

Traduzido por Google,
SHADOW é um farol externo cujo corpo emoldurado projeta belas sombras. Este farol foi projetado por Alex&Manel Lluscà. Sua fonte de iluminação é LED 10W de luz quente integrada. Esta é a versão de 45 cm.
Especificação
  • Reference: 72312-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776416994

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Serie: 7233

    Body material: Aluminium

    Body finish: Dark Grey

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Type: I

    IK: 08

    Power max (W): 11

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Total height: 450

    Length: 200

    Depth: 250

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 455

    Individual box width: 255

    Length individual box: 260

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2,862

    PCS/PALLET: 16

    Net weight consolidated item: 2,508

Especificações técnicas
  • Ref.ª única72312-110_-_SHADOW-450-Dark-grey-beacon-lamp-45cm
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)2508
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior