Publicar produtos
ANGA 295 White ceiling lamp

ANGA 295 White ceiling lamp

Traduzido por Google,
ANGA 295 é uma luminária de teto branca IP44 com design simplificado. O corpo de cimento cobre a fonte de luz, favorecendo o controle do ofuscamento. Uma luminária de design contemporâneo que dará personalidade aos seus espaços externos.
Especificação
  • Reference: 72354

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776325043

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1454666

    Fixing: Ceiling

    Serie: 7236

    Body material: Concrete

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00296

    IP: 44

    Type: I

    IK: 03

    Power max (W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 1794lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 71

    Total diameter: 295

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 130

    Individual box width: 330

    Length individual box: 330

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014157

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.64

    Net weight consolidated item: 1.99

Especificações técnicas
  • Ref.ª única72354_-_ANGA-295-White-ceiling-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Peso líquido (Kg)1.99
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior