Publicar produtos
CAST 500 Dark grey beacon lamp
CAST 500 Dark grey beacon lamp
CAST 500 Dark grey beacon lamp

    CAST 500 Dark grey beacon lamp

    Traduzido por Google,
    CAST é um farol feito de cimento. Ele emite uma luz quente e simétrica. Possui IP65 que lhe dá alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Perfeito para iluminação decorativa em jardins e terraços. Versão de 50cm.
    Especificação
    • Reference: 74156

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238527

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1145480

      Fixing: Floor

      Series: 7415

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00201

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 10

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 550lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 505

      Length: 150

      Depth: 125

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 205

      Individual box width (MM): 220

      Length individual box (MM): 570

      Volume Box Ind. Trawl: 0.025707

      Gross weight of box Ind. Trawl: 13.22

      PCS: 35

      Net weight consolidated item: 12.58

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única74156_-_cast-dark-grey-beacon-lamp-h500mm
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL