Publicar produtos
PROA Dark grey wall lamp
PROA Dark grey wall lamp
PROA Dark grey wall lamp

    PROA Dark grey wall lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária de parede contemporânea para terraço e jardim feita de alumínio injetado e difusor de vidro transparente. Design de: Alex & Manel Lluscà.
    Especificação
    • Reference: 74400

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776744004

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 1940

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 44

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 150

      Length: 110

      Depth: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 125

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002813

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.65

      PCS: 256

      Net weight consolidated item: 0.5525

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única74400_-_proa-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL