Publicar produtos
ESTRUCTURE for VERSUS L

ESTRUCTURE for VERSUS L

Traduzido por Google,
Estrutura alta para mesa de exterior VERSUS ref. 74423 feita em aço. Este design de Pepe Llaudet transformará o tampo da mesa num candeeiro de chão. É uma solução ideal para decorar e iluminar jardins e terraços.
Especificação
  • Reference: 74424

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062047

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 1711

    Total height: 1530

    Length: 410

    Depth: 410

    Total diameter: 410

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 110

    Individual box width (MM): 440

    Length individual box (MM): 750

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0363

    Gross weight of box Ind. Trawl: 11.8

    PCS: 20

    Net weight consolidated item: 10.03

Especificações técnicas
  • Ref.ª única74424_-_ESTRUCTURE-for-VERSUS-L
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)10.03
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão