Publicar produtos
WOOD Dark grey wall lamp
WOOD Dark grey wall lamp
WOOD Dark grey wall lamp

    WOOD Dark grey wall lamp

    Traduzido por Google,
    WOOD é uma luminária de parede LED para iluminação externa com linhas modernas, feita de metal e com difusor de policarbonato. A fonte de iluminação é SMD LED 10W 3000K 600Lm CRI>80. A luminária de parede projeta um feixe de luz na parte inferior que fornece iluminação decorativa e funcional. Pode ser orientada uma vez instalada.
    Especificação
    • Reference: 74455

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776182707

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1108926

      Fixing: Wall

      Series: 7446

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00161

      IP: 54

      Power max.(W): 11

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 95°

      Total height: 204

      Length: 130

      Depth: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 148

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 145

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003112

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.85

      PCS: 288

      Net weight consolidated item: 0.66

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única74455_-_wood-led-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL