Publicar produtos
RUSH 800 Dark grey beacon lamp 3000K 360º wide DALI

RUSH 800 Dark grey beacon lamp 3000K 360º wide DALI

Traduzido por Google,
RUSH 800 é uma coleção de iluminação técnica para exteriores. Toda a coleção é feita de alumínio e policarbonato transparente, tem uma resistência ao choque de IK10 e tem IP65, o que lhe confere uma elevada proteção contra chuva e corpos sólidos. Este farol é ideal para iluminar jardins ou parques. A opção 360º permite uma iluminação simétrica. Com a variante ampla é possível dissipar a luz a uma distância maior. Versão DALI. Com uma temperatura de cor de 3000K, permite criar atmosferas agradáveis ​​e acolhedoras.
Especificação
  • Reference: 750111D-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415577

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Serie: 7501

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: Dark Grey

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Type: I

    IK: 10

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 1355lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >95

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 360° WIDE

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 800

    Length: 160

    Depth: 160

    Total diameter: 160

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 175

    Individual box width: 280

    Length individual box: 175

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única750111D-110_-_RUSH-800-Dark-grey-beacon-lamp-3000K-360deg-wide-DALI
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior