Publicar produtos
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 4000K 180º DALI

RUSH 3700 Dark grey pole lamp 4000K 180º DALI

Traduzido por Google,
RUSH 3700 é uma coleção de iluminação técnica para exteriores. Toda a coleção é feita de alumínio e policarbonato transparente, tem uma resistência ao choque de IK10 e tem IP65, o que lhe confere uma elevada proteção contra chuva e corpos sólidos. Este candeeiro de rua de 3,7 m é ideal para iluminar jardins ou parques. A opção de 180º permite uma iluminação assimétrica. Versão DALI. Com uma temperatura de cor de 4000K, permite criar ambientes agradáveis ​​e acolhedores.
Especificação
  • Reference: 750322D-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776416550

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Serie: 7501

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: Dark Grey

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Type: I

    IK: 10

    Power max (W): 38

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 2576lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: >95

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 180°

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 3700

    Length: 160

    Depth: 160

    Total diameter: 160

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 195

    Individual box width: 140

    Length individual box: 195

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única750322D-110_-_RUSH-3700-Dark-grey-pole-lamp-4000K-180deg-DALI
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior