Publicar produtos
BERET 1800 Dark grey pole lamp

BERET 1800 Dark grey pole lamp

Traduzido por Google,
BERET é uma série para iluminação externa com linhas modernas e simples, que incorpora tecnologia LED, composta por dois faróis e um poste de luz. O poste de luz tem 180 cm de altura e é feito de alumínio com difusor opalino PMMA. A fonte de iluminação é SMD LED 16W 4000K 625Lm. Este poste de luz é ideal para iluminar o jardim.
Especificação
  • Reference: 75524

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776065758

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1156039

    Fixing: Floor

    Series: 7552

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00229

    IP: 54

    IK: 04

    Power max.(W): 16

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 625lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 1800

    Length: 120

    Depth: 65

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 160

    Individual box width (MM): 210

    Length individual box (MM): 610

    Volume Box Ind. Trawl: 0.040052

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.7

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 3.145

Especificações técnicas
  • Ref.ª única75524_-_BERET-1800-Dark-grey-pole-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)3.145
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted