Publicar produtos
BROT 200 Black beacon lamp

BROT 200 Black beacon lamp

Traduzido por Google,
BROT é uma coleção de design divertida criada pelo Yembara Studio. Com luz quente, o design deste farol é minimalista e arquitetônico. Ideal para iluminar trilhas e caminhos gerando rotas em espaços externos. BROT 200 é uma alternativa perfeita para iluminar vegetação devido à sua possibilidade de orientação.
Especificação
  • Reference: 75572

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345812

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179053

    Fixing: Floor

    Serie: 7252

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00275

    IP: 65

    Type: II

    Power max (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 300mA CC

    Lumens max: 290lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Opening degrees: 80º

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 200

    Length: 143

    Depth: 85

    Base diameter: 85

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.006039

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,70

Especificações técnicas
  • Ref.ª única75572_-_BROT-200-Black-beacon-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)70
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior