Publicar produtos
GROP 2000 Dark grey pole lamp

GROP 2000 Dark grey pole lamp

Traduzido por Google,
GROP é uma série para iluminação externa com linhas minimalistas, que incorpora tecnologia LED. O poste de iluminação tem 2 metros de altura. A fonte de iluminação é LED 27W 3000K integrado. Este farol é ideal para iluminar o jardim.
Especificação
  • Reference: 75602

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776116504

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1167299

    Fixing: Floor

    Series: 7560

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00246

    IP: 54

    Power max.(W): 27

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1300lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 2000

    Length: 120

    Depth: 80

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 150

    Individual box width (MM): 150

    Length individual box (MM): 2020

    Volume Box Ind. Trawl: 0.04545

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.2

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 5.76

Especificações técnicas
  • Ref.ª única75602_-_GROP-2000-Dark-grey-pole-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)5.76
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted