Publicar produtos
CLAP Black linear wall lamp/ceiling 3x6W 3000K 38º

CLAP Black linear wall lamp/ceiling 3x6W 3000K 38º

Traduzido por Google,
CLAP é um sistema de iluminação para espaços externos que se destaca por sua nuance técnica e versátil. Oferece diferentes soluções de iluminação direta/indireta com uma estética unificada (estacas, balizas, arandelas, pendentes, projetores de árvores, etc.). A luminária de parede/teto linear CLAP, com estrutura e volume quase invisíveis, deixa todo o destaque para a luz de destaque, ideal para criar espaços com caráter cênico. É de cor preta, temperatura de cor de 3000K e ângulo de 38°. Você pode combinar os projetores com a viseira antirreflexo ref. 75714-2 otimizando o conforto visual.
Especificação
  • Reference: 75712-233

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356115

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 908208

    Fixing: Wall

    Serie: 7572

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: CXA1304-0000-000gg0nn30F

    IP: 65

    Type: I

    Power max (W): 3X6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 3x524lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Opening degrees: 38°

    Sea Side Suitable: 0

    Related accessory: 75714-2

    Accessories included in the box: Base/Florón

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única75712-233_-_CLAP-Black-linear-wall-lamp-ceiling-3x6W-3000K-38deg
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior