Publicar produtos
DRIVER 24VDC 6W UNI

DRIVER 24VDC 6W UNI

DRIVER 24VDC 6W UNI
Especificação
  • Reference: 98324006

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776187849

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 6W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 39

    Length: 65

    Depth: 20

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,04

Especificações técnicas
  • Ref.ª única98324006_-_DRIVER-24VDC-6W-UNI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosDRIVERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação