Publicar produtos
DRIVER UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W

DRIVER UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W

Traduzido por Google,
DRIVER UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W
Especificação
  • Reference: 98324020U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776171008

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 20W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 19

    Length: 146

    Depth: 55

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 0,13

Especificações técnicas
  • Ref.ª única98324020U_-_DRIVER-UNIVERSAL-24Vdc-1-20-10-W
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosDRIVERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação