Publicar produtos
POWER SUPPLY 24VDC 30W

POWER SUPPLY 24VDC 30W

Traduzido por Google,
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24Vdc 30W
Especificação
  • Reference: 98324030

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776097421

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 30W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 32

    Length: 153

    Depth: 41

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 27

    Individual box width (MM): 55

    Length individual box (MM): 178

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000264

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.1

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 0,10

Especificações técnicas
  • Ref.ª única98324030_-_POWER-SUPPLY-24VDC-30W
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosDRIVERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação