Publicar produtos
Power supply 24VDC 75W IP67

Power supply 24VDC 75W IP67

Traduzido por Google,
Fonte de alimentação 24Vdc 75W IP67
Especificação
  • Reference: 98324076

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776121751

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 67

    Power max.(W): 75W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 230V

    Total height: 32

    Length: 180

    Depth: 49

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 40

    Individual box width (MM): 70

    Length individual box (MM): 230

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000644

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 1,10

Especificações técnicas
  • Ref.ª única98324076_-_Power-supply-24VDC-75W-IP67
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosDRIVERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)110
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação