Publicar produtos
Reduced Pressure Zone Assemblies with Union End Ball Valves - 860U Small
Febco

Reduced Pressure Zone Assemblies with Union End Ball Valves - 860U Small

Traduzido por Google,

Os conjuntos de zona de pressão reduzida série 860U da FEBCO são
projetado e adequado para uso em aplicações de risco à saúde.
A série 860U foi projetada para proteger o abastecimento de água potável de
ligações cruzadas perigosas de acordo com o encanamento nacional
códigos e requisitos da autoridade de água para serviços não potáveis
aplicações como irrigação, linha de fogo ou processamento industrial.
Conexões Finais – NPT ANSI / ASME B1.20.1

Especificação
  • Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Especificações técnicas
  • Ref.ª única860U-small
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosReduced Pressure Zone Assemblies
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-03
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING