Publicar produtos
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large

    Traduzido por Google,

    MasterSeries LF860-FS Large Lead Free* conjunto de prevenção de refluxo de zona de pressão reduzida ajuda a proteger contra fluidos de alto risco (tóxicos) em serviços de água para instalações e aplicações industriais.

    Aprimorado com um assento de válvula de alívio de aço inoxidável, este conjunto robusto produz maior confiabilidade e maior vida útil da válvula. Disponível com válvulas de fechamento OSY. A pressão máxima de trabalho é de 175 psi (12,1 bar).

    O corpo de ferro dúctil é fundido com a tecnologia de revestimento ArmorTek™ para resistir à corrosão devido à corrosão induzida por micróbios (MIC) ou substrato de metal exposto.

    Esta série apresenta um sensor de inundação integrado com a tecnologia SentryPlus™ Alert para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado por meio de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta enviando notificação de detecção de inundação para o pessoal da instalação. Os kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.

    Especificação
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Advanced ArmorTek coating technology with built-in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor to resist corrosion of internal parts
      • Stainless-steel relief valve seat and stainless-steel check components for maximum performance and durability
      • Highly suitable for potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Potable water protection against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLF860-FS-Large
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosReduced Pressure Zone Assemblies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING