Publicar produtos
Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715
Febco

Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715

Traduzido por Google,

Os disjuntores de vácuo atmosférico da série 710 garantem proteção positiva contra a retrosifonagem de água impura na fonte principal no caso de perda de pressão causar condições de vácuo. As séries 710, 715 são ideais para babadores de mangueira, cubas de produtos químicos, tanques de raios X, sistemas de irrigação de grama e pias de laboratório. Eles apresentam um corpo de bronze e bonecos de plástico leves. Pressão máxima de trabalho: 150psi (10,3 bar).

Especificação
  • Features

    • Designed for use in multiple cold water applications
    • Meets all ASSE specifications
    • Assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that Pressure loss causes vacuum conditions
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)

    Outlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Especificações técnicas
  • Ref.ª única710-715-Atmospheric-Vacuum-Breakers
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosVacuum Breakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING