Publicar produtos
Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Reduced Pressure Zone Assemblies - Large Diameter - LF880V
Febco

Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Reduced Pressure Zone Assemblies - Large Diameter - LF880V

Traduzido por Google,

Os conjuntos de zona de pressão reduzida MasterSeries LF880V Lead Free* são usados para proteger contra fluidos de alto risco (tóxicos) em serviços de água para plantas industriais, hospitais, necrotérios, necrotérios e plantas químicas. Eles também são usados em sistemas de irrigação, alimentação de caldeiras, linhas de água e outras instalações que requerem proteção máxima. Este conjunto consiste em um corpo de ferro fundido dúctil revestido de epóxi usando tecnologia de revestimento ArmorTek para resistência à corrosão avançada. Disponível com válvulas de corte NRS ou OSY. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12,1 bar).

O revestimento deste conjunto de refluxo usa a tecnologia ArmorTek™ para resistir à corrosão devido à corrosão induzida por micróbios (MIC) ou ao substrato metálico exposto.

Especificação
  • Features

    • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
    • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
    • Inline serviceable assembly requires no special tools
    • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
    • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
    • Protects potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Non Rising Stem Gate Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalf880V
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosDouble Check Valve Assemblies
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING