Publicar produtos
Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1
Febco

Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1

Traduzido por Google,

Esta válvula durável de 10 a 38 polegadas e suporte de suporte do medidor permite uma instalação rápida e fácil e permite que a altura seja ajustável em campo. Este par de suportes é feito de construção totalmente soldada e um revestimento resistente à corrosão nas barras. Eles também têm um garfo e placa de montagem em ferro fundido revestido com epóxi e cilindros de suporte em aço zincado.

Especificação
  • Features

    • Durable welded construction
    • Corrosion resistant coating on bars
    • Adapts to fit varying installation heights
    • Epoxy coated yoke and mounting plate

    Specifications

    • Body Material Cast Iron
    • Brand Name FEBCO
    • EANUCCCode 643925025118
    • Height Adjustment 10 to 38 IN
    • Lead Free Not In Scope
    • Part Number 0710249
    • Series BF-STD-1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBF-STD-1-Support-stand
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosBackflow Preventer Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING