Publicar produtos
Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1
Febco

Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1

Traduzido por Google,

Os hidrantes de parede operados por chave da série FPHB-1 foram projetados especificamente para fornecer acesso externo ao abastecimento de água do edifício para inicialização, inverno e manutenção de sistemas de irrigação por aspersão. O FPHB-1 está localizado fora de casa, reduzindo o tempo gasto em chamadas de serviço. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12,1 bar)

Especificação
  • Features

    • Provides outside water supply access for start-up, winterizing, and servicing of irrigation sprinkler systems
    • Convenient outside access available any time for winterizing and service
    • Tamper resistant key-operated hydrant
    • Union connection for ease of installation of backflow preventer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFPHB-1-Wall-Hydrant
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves - Wall Hydrants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING