Publicar produtos
Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y
Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y
    Febco

    Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y

    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de zonas de pressão reduzida com padrão Y sem chumbo* da série LF825Y apresentam um sensor de inundação com tecnologia SentryPlus Alert® para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado através de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta, enviando notificação de detecção de inundação ao pessoal da instalação. Kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.

    Esta série evita que o fluxo reverso de água contaminada causado por contrasifonagem ou contrapressão entre no abastecimento de água potável. Ideal para proteção em conexões cruzadas perigosas à saúde em serviços de água para plantas industriais, hospitais, necrotérios, necrotérios e fábricas de produtos químicos. As aplicações também se estendem a sistemas de irrigação, alimentações de caldeiras, linhas de água e outras instalações que requerem proteção máxima. Pressão máxima de trabalho: 175 psi (12,1 bar).

    Especificação
    • Features

      • Ultimate mechanical protection of potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Modular relief valve for ease of maintenance
      • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
      • Meets all specifications of AWWA, ASSE, CSA and approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California

      Outlet Connection Size

      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Size

      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLF825Y-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosReduced Pressure Zone Assemblies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING